MS 017-22Y
品番:101054923
アーカイブ

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 4 接点
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本装置)
注文データ
製品タイプの説明MS 017-22Y
部品番号(注文番号)101054923
EAN(欧州部品番号)4030661002446
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームSphere
筐体材質軽合金ダイカスト
ハウジング材質コーティング材chromated
総重量392g
一般データ - 仕様
NC接点の数2
NO接点の数2
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作角度20°
作動力16N
接点の開きmax. 2 x 2.5 mm
作動速度、最小1mm/min
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口3 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最大13AWG
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長43mm
センサーの幅67mm
センサーの高さ141mm
プランジャーの直径6mm
ISOネジの直径M3
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
保護等級I
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
定格動作電圧400VAC
動作電流2,500mA
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15400VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント2 NO 接点, 2 NC 接点
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大2.5ms
最大スイッチング周波数500/h
切り替え時間、最大40ms
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/08 09:40