MS-1035
品番:101217102
アーカイブ

製品詳細
- 取り付けアングル4での装備
- ステンレス鋼(V4A)
注文データ
製品タイプの説明MS-1035
部品番号(注文番号)101217102
EAN(欧州部品番号)4030661410692
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
納入品目
取付材料の納入品目ねじ 16個取り付けアングル 4個
一般データ
材質ステンレス鋼
総重量2,000g
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ52mm
深さ42mm
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/16 02:46