MS-1038
品番:101207757
アーカイブ

製品詳細
- 取り付けアングル4での装備
- 該当 SLC / SLG 420 - 425
注文データ
製品タイプの説明MS-1038
部品番号(注文番号)101207757
EAN(欧州部品番号)4030661628578
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
取付アングルの材質ステンレス鋼
総重量200g
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ52mm
深さ42mm
納入品目
取付材料の納入品目ねじ 16個取り付けアングル 4個
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)SLCSLG 420 - 425
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 19:18