MS-1051
品番:101207758
アーカイブ

製品詳細
- 中央固定によりプロファイル側面の固定が可能となります。
- 中央固定の取り付けセット
- 該当 SLC / SLG 420 - 425
注文データ
製品タイプの説明MS-1051
部品番号(注文番号)101207758
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
取付アングルの材質鋼
総重量500g
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ42mm
深さ38mm
納入品目
取付材料の納入品目T穴ナット 4個ねじ 4個取り付けアングル 2個
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)SLCSLG 420 - 425
Note
注記 (一般)In case of higher mechanical loads (e.g. vibrations) combining the central mounting brackets is recommended.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/09 11:09