MS-1200
品番:103012847

製品詳細
- リフレクター用取付セット R-D83
注文データ
製品タイプの説明MS-1200
部品番号(注文番号)103012847
EAN(欧州部品番号)4030661486079
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
取付アングルの材質金属フィルム
総重量60g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/15 07:53