441
MS 441-11Y-T-1276-2
MS 441-11Y-T-1276-2
アーカイブ
品番:
101101407
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
2 接点
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
保護構造 IP65
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
MS 441-11Y-T-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety