AZ 200
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
アーカイブ
品番:
103006853
製品詳細
コネクタ M23, 8+1芯
配置場所を選ばないボタン・LED
熱可塑性樹脂性ケース
センサチェーンの最大長さ200m
自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
インテリジェント診断機能
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568 | Schmersal - The DNA of Safety