MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
アーカイブ
品番:103004836


製品詳細
- ロック監視
- コネクタ M23 12芯,
- 配置場所を選ばないボタン・LED
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- マニュアル・リリース
Your selection: