MS-AZM40-BDF40-R
品番:133057002

製品詳細
- Connection cover for AZM40 and BDF40 or BDF20
- AZM40 hinged on the right
注文データ
製品タイプの説明MS-AZM40-BDF40-R
部品番号(注文番号)133057002
EAN(欧州部品番号)8905236108372
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC000225
一般データ
デザインTamper protection cover
取り付け条件(機械式)ネジ止め
筐体材質樹脂
ハウジングの色黒
総重量63g
機械的データ
取り付けネジ
機械的データ - 寸法
幅40mm
環境条件
使用周囲温度-25 ... +65 °C
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/16 02:35