MS-AZM400
品番:103009179

製品詳細
- 特に40mmプロファイルへの容易な取り付け
注文データ
製品タイプの説明MS-AZM400
部品番号(注文番号)103009179
EAN(欧州部品番号)4030661472706
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質金属フィルム
製品の色銀
総重量396g
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ120mm
深さ5mm
納入品目
取付材料の納入品目2x fix mounting plateナット 4個ねじ 4個
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/05 18:12