MS-BDF40
品番:133056999

製品詳細
- Manipulation protection cover for BDF40 and BDF20
注文データ
製品タイプの説明MS-BDF40
部品番号(注文番号)133056999
EAN(欧州部品番号)8905236108358
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-92
ETIM番号、バージョン7.0EC000225
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
一般データ
デザインTamper protection cover
取り付け条件(機械式)ネジ止め
筐体材質樹脂
ハウジングの色黒
総重量37g
機械的データ
取り付けネジ
機械的データ - 寸法
幅40mm
環境条件
使用周囲温度-40 ... +100 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/16 05:56