MS-MSL
品番:103005573

製品詳細
- ミューティングキャリアセットL-バージョンは、アルミプロファイル(20x20x400mm)2枚をU-ブラケット2個でセンサープロファイルに固定したものです。
注文データ
製品タイプの説明MS-MSL
部品番号(注文番号)103005573
EAN(欧州部品番号)4030661436494
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
材質アルミニウム
総重量1,000g
機械的データ - 寸法
長さ400mm
幅20mm
高さ20mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/12 12:10