MS MZM 100-W
品番:101185510

注文データ
製品タイプの説明MS MZM 100-W
部品番号(注文番号)101185510
EAN(欧州部品番号)4030661343464
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量210g
機械的データ - 寸法
幅63mm
高さ120mm
深さ44mm
納入品目
納入時同梱M6 x 40 cylinder head screw with hex socket: 2x M6 x 40 cylinder head screw with hex socket
取付材料の納入品目取り付けアングル 1個
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/02 15:09