MSP 452-11/11Y-M20
品番:101160615

製品詳細
- 2 ケーブル引込口
- 金属製エンクロージャ
- 4 接点
- 118 mm x 174 mm x 64 mm
注文データ
製品タイプの説明MSP 452-11/11Y-M20
部品番号(注文番号)101160615
EAN(欧州部品番号)4030661190815
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量1,735g
一般データ - 仕様
NC接点の数2
NO接点の数2
機械的データ
機械寿命, 最小3,000,000操作
接点の開き2 x 0.5 mm
作動トルク0.2Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積12AWG
機械的データ - 寸法
センサー長64mm
センサーの幅118mm
センサーの高さ174mm
プランジャーの直径10mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +120 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント1 NO接点, 1 NC接点 / 1 NO接点, 1 NC接点
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大43,221ms
切り替え時間、最大10ms
Note
注記 (一般)By reversing the contacts, the spindle revolutions can be set between 4 and 55 revolutions The run-out towards each side is at least 5 revolutions.This rotating spindle limit switch with snap-action insert is only fit for use in normal to average operating conditions, e.g. for machine tools, cranes and conveyors. Protection class IP 65 to IEC/EN 60529.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/23 04:54