MUT-SET-T-03
品番:103009195

製品詳細
- ミュート・アプリケーション用プラグ・アンド・プレイ・ソリューション
- 取付・配線時間の短縮
- MCU-02と制御盤との配線はケーブル1本で容易
- すべてのコンポーネントに1つの部品番号
- ミューティングセットT-バージョンは、センサープロファイルに取り付け、2つのミューティングセンサー、MCU-02、取り付けとケーブルのセットです。
注文データ
製品タイプの説明MUT-SET-T-03
部品番号(注文番号)103009195
EAN(欧州部品番号)4030661458274
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
バージョンX-Muting
総重量2,710g
機械的データ
取り付けSLG セーフティライトグリッド
納入品目
納入時同梱1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103005574 MS-MST - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/31 20:38