MV8H 330-11Y-A-G24
品番:101158920

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
- 低許容操作速度に適切
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- シリコン無
- 発電所取付実証済
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
注文データ
製品タイプの説明MV8H 330-11Y-A-G24
部品番号(注文番号)101158920
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
スライドフォームCastor
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量287g
一般データ - 仕様
表示灯Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントローラレバー
機械寿命, 最小30,000,000操作
接点の開き2 x 0.5 mm
作動速度、最小1mm/min
作動トルク0.5Nm
スイッチングポイントの繰り返し精度0.02mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ129.5mm
キャスターの幅8.5mm
キャスターの直径20mm
環境条件
保護等級IPIP65
耐衝撃50 g / 6 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大1.5ms
切り替え時間、最大10ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/31 18:54