MX 064-13Y
品番:101056977
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本装置)
- 2 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
- 3 または 4 接点
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
注文データ
製品タイプの説明MX 064-13Y
部品番号(注文番号)101056977
EAN(欧州部品番号)4030661253022
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームCastor
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量3,935g
一般データ - 仕様
NC接点の数3
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントオフセットローラーレバー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小30,000操作
動作角度、スイッチ軸の左から30°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
接点の開き2 x 4 mm
作動速度、最小0.1mm/min
作動速度, 最大3m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M25
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大4 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長149mm
センサーの幅156mm
センサーの高さ107mm
キャスターの幅6.5mm
キャスターの直径25mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-40 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流25A
使用カテゴリー AC-15400VAC
使用カテゴリー AC-1525A
スイッチエレメント1 NO 接点, 3 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the right should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/09 21:52