MZM 100 B ST-AS REMAP-DU
アーカイブ
品番:103044829

製品詳細
- マグネットロック
- アクチュエータ監視
- 永久磁石
- セーフティドアロックスイッチ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 内蔵ASインターフェース
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- (人の保護に対して)セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用
- 非接触・コード化された電子システム
- 動作状態表示用3個のLED
- 自動ラッチ
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能