MZM 100 ST-AS MAP
品番:101209554

製品詳細
- マグネットロック
- ロック監視
- 永久磁石
- セーフティドアロックスイッチ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 内蔵ASインターフェース
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用
- 非接触・コード化された電子システム
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
注文データ
製品タイプの説明MZM 100 ST-AS MAP
部品番号(注文番号)101209554
EAN(欧州部品番号)4030661383187
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ASi-SaWcULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報ユニバーサルコード化
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理誘導型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大150ms
リスク持続時間、最大150ms
総重量628g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
ガードロック監視Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値5.00 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)ドアの重さが5 kg以下の場合の操作動作速度 ≤ 0.5 m/s
ロック時ロック時引抜き強度、通常750N
ロック時引抜強度、保証された500N
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ179mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
準備時間、最大4,000ms
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-7.B.F.E
AS-I、IOコード0x7
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0Solenoid control
AS-i 出力、DO 1No Function
AS-i 出力、DO 2No Function
AS-i 出力、DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Actuator in
AS-i パラメータービット、P1Solenoid interlock locked
AS-i パラメータービット、P2Auxiliary voltage in
AS-i パラメータービット、P3Device error (fault detected)
注記 (AS-i パラメータービット)Set the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
電気的データ - 補助電圧
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (PELV電源により安定化)
消費電流600mA
定格動作電圧24VDC
ヒューズ定格 4A
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED green-red (AS-i Duo LED): Supply voltage / Communication error / Slave address = 0(2) LED yellow: Device condition(3) LED red: Internal device error
ピン配列
ピン 1AS-i +
ピン 2Aux - (P)
ピン 3AS-Interface -
ピン 4Aux + (P)
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)MZM 100-B1.1
Note
注記 (一般)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
補助DC電圧に注意PELV電源により安定化
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/01 06:28