MZM 100 ST2-1P2PWREM-A
品番:101211067

製品詳細
- ロック監視
- コネクタ M12, 8芯
- マグネットロック
- 自動ラッチ
- セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 非接触・コード化された電子システム
- 熱可塑性樹脂性ケース
- センサチェーンの最大長さ200m
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続