MZM 100 TARGET
品番:101210642

製品詳細
- 様々なラッチ力調整用
- 約30N~100Nでの約10N毎に段階を追って位置調整をして下さい。
注文データ
製品タイプの説明MZM 100 TARGET
部品番号(注文番号)101210642
EAN(欧州部品番号)4030661392387
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
注記 (オーダーデータ)The adjusting target must be ordered separately
一般データ
総重量15g
機械的データ - 寸法
幅26mm
高さ38mm
深さ11.5mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 07:44