MZM 120-B1.1
品番:101215712
アーカイブ

製品詳細
- 面の無いアクチュエータ
- 防護扉のがたつきが無い
- 衛生に適切なNEDOX® SF-2コーティング金属部分
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明MZM 120-B1.1
部品番号(注文番号)101215712
EAN(欧州部品番号)4030661419305
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
作動範囲NEDOX®
アクチュエーターの材質樹脂
総重量150g
機械的データ
アクチュエーターストレート
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ24mm
アクチュエーターの幅40mm
アクチュエーターの高さ160mm
納入品目
納入時同梱The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/27 00:52