MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
アーカイブ
品番:101215716

製品詳細
- ロック監視
- 取り付けコネクタ M12, 8芯
- マグネットロック
- 扉が閉じられ、遮断されている場合の出力(力監視無し)
- 熱可塑性樹脂性ケース
- セーフティスイッチをドアストッパーとして使用する。
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 非接触・コード化された電子システム
- 様々に調整可能なラッチ
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続