MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
品番:101215717
アーカイブ

製品詳細
- ロック監視
- 取り付けコネクタ M12, 8芯
- マグネットロック
- シリアル診断出力
- 扉が閉じられ、遮断されている場合の出力(力監視無し)
- 熱可塑性樹脂性ケース
- セーフティスイッチをドアストッパーとして使用する。
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 非接触・コード化された電子システム
- 様々に調整可能なラッチ
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
部品番号(注文番号)101215717
EAN(欧州部品番号)4030661419343
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
作動原理誘導型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大150ms
リスク持続時間、最大150ms
総重量150g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
アクチュエーター監視Yes
ガードロック監視Yes
シリアル診断Yes
ラッチングYes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
フェイルセーフデジタル入力の数 2
フェイルセーフデジタル出力の数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
PFH値4.30 x 10⁻⁹/h
ミッションタイム 20年
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)ドアの重さが5 kg以下の場合の操作
ロック時引抜強度500N
ラッチ力、最小30N
ラッチ力, 最大80N
ラッチ力30 ... 80 N
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
接続コネクタープラグ M12, 8芯
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ177.5mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
無負荷供給電流 I0, 典型的600mA
動作電流1,000mA
電気的ヒューズ定格、最大2A
準備時間、最大4,000ms
開閉頻度、約1Hz
電気的データ - ソレノイド制御
スイッチングのしきい値-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
マグネット起動時間100%
Electrical data - Safety digital inputs
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24Vの時の消費電流5mA
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)250mA
電圧降下 Ud、最大1V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電気的データ - 診断出力
電圧降下 Ud、最大2V
Electrical data - Serial diagnostic SD
指定、シリアル診断SDOUT
定格使用電流150mA
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
配線キャパシタンス50nF
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Error / functional defect: LED redOperating condition: LED greenSupply voltage UB available: LED green
ピン配列
ピン 1A1 Supply voltage UB
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5OUT serial diagnostic output
ピン 6X2 Safety input 2
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8IN serial diagnostic input
ピン 9without function
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)MZM 120-B1.1
Note
注記 (一般)As long as the safety guard remains closed, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/15 02:13