schmersal_s_icon.png

ヒンジスイッチM。ZUS. SFA/ST230.2/180

品番: 101182924

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 1 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
  • スイッチ角度固定調整
  • 1 コネクター接続 M 16 x 1.5, 10芯
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 左右ヒンジ扉用
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • 容易な取り付け, 従来通りのプロファイルに適切 (30 … 60 mm)

注文データ

注記 (配信容量)

Not available!

製品タイプの説明

ヒンジスイッチM。ZUS. SFA/ST230.2/180

部品番号(注文番号)

101182924

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-09

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-09

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-09

ETIM番号、バージョン7.0

EC002591

ETIM番号、バージョン6.0

EC002591

一般データ

規格

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

金属、亜鉛ダイキャスト

ハウジングの色

総重量

840 g

一般データ - 仕様

内側取り付け

Yes

追加ヒンジ

Yes

位置ずれ補正

Yes

補助接点数

2

安全接点数

2

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

開角度

180°

機械的データ - 電気機械式

接続

プラグイン接続、頂部

機械的データ - 寸法

センサー長

21.5 mm

センサーの幅

141 mm

センサーの高さ

115 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-25 ... +65 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

250 VAC

電気的データ

熱試験電流

2.5 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

スイッチエレメント

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

最大スイッチング周波数

1,200 /h

接点材質、電気的

銀ニッケル合金 10

納入品目

納入時同梱

追加ヒンジ

Note

注記 (一般)

Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.

The factory-set switching angle is 3°.

Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.

The positive break angle is 10°.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/25 5:47