NAS 311 ST1-AS
品番:101173041

製品詳細
- プラスティック製アクチュエータ
- 非常停止箇所
- ASインターフェースM12接続
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- 内蔵ASインターフェース
- プル・リセット
- 耐化学
注文データ
製品タイプの説明NAS 311 ST1-AS
部品番号(注文番号)101173041
EAN(欧州部品番号)4030661448831
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-44
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-44
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-44
ETIM番号、バージョン7.0EC002034
ETIM番号、バージョン6.0EC002034
認証
証明書ASi-SaWTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
筐体材質樹脂
総重量330g
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値1.40 x 10⁻⁸/h
注記 (PFH)up to max. 5,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Bottom
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長97.8mm
センサーの幅85mm
センサーの高さ85mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
電気的データ
動作電流50mA
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-7.B.0.E
AS-I、IOコード0x7
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0 ~ P3No function
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
ピン配列
ピン 1AS-i +
ピン 2n.c.
ピン 3AS-Interface -
ピン 4n.c.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/15 07:15