NB
品番:101161887

製品詳細
- ブラインドプラグ
- プラスティック製
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明NB
部品番号(注文番号)101161887
EAN(欧州部品番号)4250116200078
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-26
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-26
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-26
ETIM番号、バージョン7.0EC001020
ETIM番号、バージョン6.0EC001020
一般データ
バージョンブラインドプラグ
デザインRound, chrome-plated plastic
材質樹脂
製品の色銀
総重量10g
機械的データ - 寸法
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 20:48