NBG632/NM
品番:101182350

製品詳細
- 食品機械仕様
- 食品機械用ケースパッキン
- ステンレス・ケース
注文データ
製品タイプの説明NBG632/NM
部品番号(注文番号)101182350
EAN(欧州部品番号)4030661451121
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
一般データ
バージョン組立ハウジング
筐体材質ステンレス鋼 (V4A)
ハウジングの下部の色 銀
シールの色Grey
総重量1,250g
一般データ - 仕様
コマンド位置の数2
ケーブルグラントの数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置取付穴
機械的データ - 電気機械式
ケーブルグランドの直径20.3mm
機械的データ - 寸法
幅110mm
高さ86.5mm
深さ204mm
ドリル穴の中央間隔84mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/04 19:01