NBG633
品番:101180083

製品詳細
- 厳しい環境条件用
- V4Aの空のエンクロージャー
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明NBG633
部品番号(注文番号)101180083
EAN(欧州部品番号)4250116201723
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
一般データ
デザインAssembly housing
筐体材質ステンレス鋼 (V4A)
ハウジングの上部の色銀
シールの色Grey
総重量1,250g
Material of the sealingNBR70 FDA
一般データ - 仕様
接地Yes
コマンド位置の数3
ケーブルグラントの数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置on the back
取り付けwith M6x12 threaded holes on the back
固定ネジの種類 4x M6
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20
ケーブルグランドの直径20.3mm
機械的データ - 寸法
長さ204mm
幅110mm
高さ88mm
間隔60 x 154mm
ドリル穴の中央間隔60mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/20 05:13