NBGLC11.1/NSK
品番:103025901

製品詳細
- 非常停止に適合
- 青色、可視シールエレメント
- 保護構造 IP69K
- ハウジング下のフランジシールにより、スペーサーなどの追加の取り付け用アクセサリーが不要
注文データ
製品タイプの説明NBGLC11.1/NSK
部品番号(注文番号)103025901
EAN(欧州部品番号)4030661525846
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
一般データ
デザインAssembly housing
取り付け条件(機械式)すべての面が水平に対して3°以上
筐体材質ステンレス鋼 (V2A)
Material of the sealingケイ素
ハウジングの上部の色銀
ハウジングの下部の色 銀
シールの色Blue
総重量786g
一般データ - 仕様
保護カラー取り付け用Yes
接地Yes
コマンド位置の数1
ケーブルグラントの数1
ねじれ防止機構Yes
機械的データ
ケーブルグランドの位置底部
固定ネジの種類 4x M5
スクリューヘッドのタイプフラットヘッド・スクリュー
取り付けネジの締め付けトルク1.3Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク1.3Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20
ケーブルグランドの直径20.1mm
機械的データ - 寸法
長さ100mm
幅100mm
高さ94mm
固定直径22.5mm
間隔54 x 54mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/09 06:49