NBGLC32.3
品番:103032714

製品詳細
- ステンレス・ケース
- 食品機械仕様
- 保護構造 IP69K
- コマンド機器用に最大5個の穴のある可変サイズ
- ハウジング下のフランジシールにより、スペーサーなどの追加の取り付け用アクセサリーが不要
注文データ
製品タイプの説明NBGLC32.3
部品番号(注文番号)103032714
EAN(欧州部品番号)4030661531908
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
一般データ
バージョン組立ハウジング
筐体材質ステンレス鋼 (V2A)
ハウジングの下部の色 銀
シールの色Blue
総重量1,362g
一般データ - 仕様
コマンド位置の数2
ケーブルグラントの数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置取付穴
機械的データ - 電気機械式
ケーブルグランドの直径20.3mm
機械的データ - 寸法
幅100mm
深さ195mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/17 12:07