schmersal_s_icon.png
NDAN - ポテンショメーターの回転駆動

NDAN - ポテンショメーターの回転駆動

  • for standard potentiometer
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:
NDA6N(1)(2)

(1)
なしつまみの色:グレー
WSつまみの色: 白

(2)
なしポテンショメーター軸のロングコネクションバージョン
/NMポテンショメーター軸のショートコネクションバージョン
/HOポテンショメーター軸の特殊な取り付け
/250°ポテンショメーターホルダーを250度で停止させた場合
-2929顧客仕様のポテンショメーター用特殊マウント
/NM/EWS.Nショートコネクションバージョンのポテンショメータ軸 および ポテンショメーター駆動のトグルの代わりのセレクタースイッチトグル
PC/EWS.Nポテンショメーター駆動のトグルの代わりのセレクタースイッチトグル
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

NDAN6

品番 101169823

回転式ポテンショメーター

製品へ

NDAN6/NM

品番 101180990

回転式ポテンショメーター

製品へ

NDAN6WS

品番 101169824

回転式ポテンショメーター

製品へ

NDAN6GR/250°

品番 103004129

製品へ