NDAN6GR/250°
品番:103004129

製品詳細
- 標準ポテンショメーター用
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NDAN6GR/250°
部品番号(注文番号)103004129
EAN(欧州部品番号)4030661430874
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け回転式ポテンショメーター
デザイン250°でリミットストップ
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプLip gasketsMembrane
フロントリングの材質ABS、クロームメッキ
ポテンショメーターソケットの材質真鍮, ニッケルめっき / ステンレス鋼
ロータリーボタンの材質ABS
動作エレメントの色黒
フロントリングの色銀
回転ボタンの色灰
総重量50g
一般データ - 仕様
取り付けフランジYes
完全絶縁 Yes
機械的データ
取り付け取り付けフランジ
ねじの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 寸法
取付高さ26mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ50mm
注記 (取り付け深さ)ポテンショメータを除く前面パネル裏の奥行
回転ボタンの直径26mm
フロントリングの直径44.5mm
固定直径22.3mm
ポテンショメーターソケットの内径30 … 40 mm
シャフトの直径、最大6mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
納入品目
納入時同梱The potentiometers are not included in delivery and must be ordered from the manufacturers concerned.
Note
注記 (一般)For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/10 08:32