NDLP30BL/GN
品番:103009740

製品詳細
- 照明付き
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NDLP30BL/GN
部品番号(注文番号)103009740
EAN(欧州部品番号)4030661469256
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
バージョンキノコ衝撃ボタン前面取り付け
デザインRound照明
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプLip gasketsMembrane
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質ABS、クロームメッキ
ベローズの材質ケイ素
動作エレメントの色緑
フロントリングの色銀
ベローズの色青
総重量36g
一般データ - 仕様
照明可能Yes
取り付けフランジYes
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
接点エレメント数、最大2
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
押しボタンの代表的な作動力2N
作動ストローク、最小4mm
作動ストローク、最大5mm
機械的データ - 寸法
高さ20mm
アクチュエーターヘッドの直径30mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-28 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/18 11:13