NDP50GR/WS
品番:101163580

製品詳細
- ラッチなし
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NDP50GR/WS
部品番号(注文番号)101163580
EAN(欧州部品番号)4030661466521
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンキノコ衝撃ボタン前面取り付け
デザインRound大型
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプLip gasketsMembrane
操作部分の材質ABS
フロントリングの材質ABS、クロームメッキ
ベローズの材質ケイ素
動作エレメントの色白
フロントリングの色銀
ベローズの色黒
総重量50g
一般データ - 仕様
取り付けフランジYes
完全絶縁 Yes
接点エレメント数、最大3
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
押しボタンの代表的な作動力2N
作動ストローク、最小4mm
作動ストローク、最大5mm
機械的データ - 寸法
取付高さ45mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
アクチュエーターヘッドの直径50mm
フロントリングの直径44.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-28 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジEFMは同梱されています
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/10 23:30