NHS - Main switch
NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050
NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050
品番:
103059453
製品詳細
メインスイッチ 16A - 63A
保護構造 IP69K
取り付け直径 Ø 22,3 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050 | Schmersal - The DNA of Safety