NK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches
NK-T-41-1ST8-2
NK-T-41-1ST8-2
品番:
103012431
製品詳細
ユニバーサルボタン
取り付け直径 Ø 22,3 mm
固定
前面プレートの厚み最大6 mm
食品分野用
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
NK-T-41-1ST8-2 | Schmersal - The DNA of Safety