NKF1-10Z-B-2M
品番:103003077

製品詳細
- 1 接点
- シングル・ペダル・タイプ
- 方式 シングル・ペダル・タイプ
- 超小型、薄型設計
- 最新の左右対称デザイン
- 付 接続ケーブル, 2 m
- スイッチオーバー接点又はNO接点からなる接点構成
注文データ
製品タイプの説明NKF1-10Z-B-2M
部品番号(注文番号)103003077
EAN(欧州部品番号)4030661427805
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-18
ETIM番号、バージョン7.0EC001258
ETIM番号、バージョン6.0EC001258
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質耐衝撃熱可塑性樹脂
ペダルの材質ABS 熱可塑性樹脂性
ハウジングの色RAL 9006(白色アルミニウム)
ペダルのRAL色9005
ペダルの色黒
総重量441g
一般データ - 仕様
NO接点の数1
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続既配線ケーブル
機械的データ - 寸法
幅77mm
高さ49mm
深さ123mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
電気的データ
使用カテゴリー AC-15240VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNO接点
スイッチ原理スナップアクション
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/20 08:35