NMEFWS/305D
品番:101189996

製品詳細
- 平面覆い
- LED内蔵
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NMEFWS/305D
部品番号(注文番号)101189996
EAN(欧州部品番号)4030661603407
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け表示灯
デザインFlat domeRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
ドームの材質PA (12)
フロントリングの材質ABS、クロームメッキ
ドームの色白
フロントリングの色銀
総重量50g
一般データ - 仕様
記号表示付きYes (1)
照明可能Yes
取り付けフランジYes
完全絶縁 Yes
一体型システム診断、一般Yes
機械的データ
取り付け取り付けフランジ ELM
ねじの締付トルク0.6Nm
記号表示番号305
ラベリングの種類Print
機械的データ - 寸法
取付高さ9mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
ドームの高さ2mm
ドームの直径26mm
フロントリングの直径44.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度-25 ... +80 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)for 24 VAC/DC
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジELMは同梱されています
Note
注記 (一般)for other input voltages, a special light element must be used
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 08:31