schmersal_s_icon.png
NML - 表示灯

NML - 表示灯

  • for light elements
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:

-
(1)DT(8)(2)押しボタン
(1)DM(2)防塵用ダイヤフラム付き押しボタン
(1)DL(8)(2)照光式押しボタン
(1)DLM(2)防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン
(1)ML(2)フラットカラーのインジケーターライト
(1)MLH(2)ハイカラーの表示灯
(1)DP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン
(1)DTP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ)
(1)DLP(3)(8)(2)照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ)
(1)DRR(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ)
(1)DRZ(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式
(1)WS21(4)(5)2つの位置を持つセレクタースイッチ:
(1)WT21(4)(5) 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ
(1)WS32(4)(5) 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WT32(4)(5) 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WST32(4)(5) セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)WTS32(4)(5)セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング
(1)SS21S(4)(5) 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST21S(4)(5)1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SS32S(4)(5)3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST32S(4)(5) 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SST32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)STS32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング
Bブランキングプラグ

(1)
-コマンド機器及び表示灯:
E"E"シリーズ
N"N"シリーズ
R"R"シリーズ

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)
-つまみの長さ(mm):
なし短いつまみ
.1長いつまみ

(5)
-

(6)
-キー抜け位置 (3ノッチ型):
1左位置
2中間位置
3右位置

(7)
-キー抜け位置 (2ノッチ型):
1左位置
2右位置

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

NMLBL

品番 101174519

フロント部表示灯

製品へ

NMLGB

品番 101174520

フロント部表示灯

製品へ

NMLGN

品番 101174521

フロント部表示灯

製品へ

NMLHBL

品番 101174524

フロント部表示灯

製品へ

NMLHGB

品番 101174526

フロント部表示灯

製品へ

NMLHGN

品番 101174527

フロント部表示灯

製品へ

NMLHRT

品番 101174528

フロント部表示灯

製品へ

NMLHWS

品番 101174529

フロント部表示灯

製品へ

NMLRT

品番 101174522

フロント部表示灯

製品へ

NMLWS

品番 101174523

フロント部表示灯

製品へ