NSK-GR
品番:101174645

製品詳細
- 押し・表示押しボタンに適切
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NSK-GR
部品番号(注文番号)101174645
EAN(欧州部品番号)4030661605173
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-25
ETIM番号、バージョン7.0EC000624
ETIM番号、バージョン6.0EC000624
一般データ
バージョン保護カラー
デザインガード
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質樹脂
ハウジングの色黒
総重量25g
機械的データ
取り付け背面からの取り付け。この目的のために、直径3.5 mm、深さ12 mmのセルフカットねじ用の穴が4つあります。56 x 60 mmのグリッド寸法。
機械的データ - 寸法
長さ74mm
幅85mm
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/09 01:45