NSK2/V4A
品番:103061693

製品詳細
- 押し・表示押しボタンに適切
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NSK2/V4A
部品番号(注文番号)103061693
EAN(欧州部品番号)4030661675732
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-25
ETIM番号、バージョン7.0EC000624
ETIM番号、バージョン6.0EC000624
一般データ
バージョンガード付き非常停止
取り付け条件(機械式)任意に
ブラケットの材質ステンレス鋼 (V4A)
ブラケットの色銀
総重量100g
機械的データ
取り付け後面取り付け穴
固定ネジの種類 2x M5
機械的データ - 寸法
長さ52mm
幅76mm
高さ40mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/15 21:53