NSK/V4A/GB
品番:101183505

製品詳細
- 押し・表示押しボタンに適切
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NSK/V4A/GB
部品番号(注文番号)101183505
EAN(欧州部品番号)4030661484525
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-25
ETIM番号、バージョン7.0EC000624
ETIM番号、バージョン6.0EC000624
一般データ
バージョンガード付き非常停止
デザイン黄色い盾付き
取り付け条件(機械式)任意に
ブラケットの材質ステンレス鋼 (V4A)
銘板の色黄
ブラケットの色銀
総重量150g
機械的データ
取り付け後面取り付け穴
固定ネジの種類 3x M6
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/23 17:09