NUE
品番:101164776

製品詳細
- 穴直径30.5mmでのNシリーズの装置ヘッド取付用アダプター
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明NUE
部品番号(注文番号)101164776
EAN(欧州部品番号)4250116200610
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
納入品目
納入時同梱アダプターリング、パッキング、座金
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
バージョン減速リング
デザイン30.5mmを22.3mmに縮小
取り付け条件(機械式)任意に
総重量20g
機械的データ - 寸法
直径穴30.5mm
固定直径22.3mm
間隔50 x 50mm
環境条件
使用周囲温度-40 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 02:11