schmersal_s_icon.png
NWSE - ステップスイッチ

NWSE - ステップスイッチ

  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:

-
(1)DT(8)(2)押しボタン
(1)DM(2)防塵用ダイヤフラム付き押しボタン
(1)DL(8)(2)照光式押しボタン
(1)DLM(2)防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン
(1)ML(2)フラットカラーのインジケーターライト
(1)MLH(2)ハイカラーの表示灯
(1)DP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン
(1)DTP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ)
(1)DLP(3)(8)(2)照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ)
(1)DRR(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ)
(1)DRZ(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式
(1)WS21(4)(5)2つの位置を持つセレクタースイッチ:
(1)WT21(4)(5) 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ
(1)WS32(4)(5) 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WT32(4)(5) 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WST32(4)(5) セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)WTS32(4)(5)セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング
(1)SS21S(4)(5) 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST21S(4)(5)1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SS32S(4)(5)3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST32S(4)(5) 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SST32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)STS32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング
Bブランキングプラグ

(1)
-コマンド機器及び表示灯:
E"E"シリーズ
N"N"シリーズ
R"R"シリーズ

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)
-つまみの長さ(mm):
なし短いつまみ
.1長いつまみ

(5)
-

(6)
-キー抜け位置 (3ノッチ型):
1左位置
2中間位置
3右位置

(7)
-キー抜け位置 (2ノッチ型):
1左位置
2右位置

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

スイッチ 角度

ハンドルの長さ

NWSE12K

品番 101174644

ステップスイッチ

製品へ

NWSE2K

品番 101177926

ステップスイッチ

製品へ

NWSE2K.1

品番 101190128

ステップスイッチ

製品へ

NWSE3K

品番 101174634

ステップスイッチ

製品へ

NWSE4K

品番 101174635

ステップスイッチ

製品へ

NWSE4K.1

品番 101192474

ステップスイッチ

製品へ

NWSE5K

品番 101174636

ステップスイッチ

製品へ

NWSE5K.1

品番 101190552

ステップスイッチ

製品へ

NWSE6K

品番 101174638

ステップスイッチ

製品へ

NWSE7K

品番 101174639

ステップスイッチ

製品へ

NWSE8K

品番 101174640

ステップスイッチ

製品へ

NWSE9K

品番 101174641

ステップスイッチ

製品へ