NWSE4K.1
品番:101192474

製品詳細
- 最大12ポジション
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NWSE4K.1
部品番号(注文番号)101192474
EAN(欧州部品番号)4030661526126
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
バージョンステップセレクタースイッチ前面取り付け
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
トグル長い
シールタイプLip gasketsMembrane
フロントリングの材質ABS、クロームメッキ
トグルの材質ABS
フロントリングの色銀
ハンドルの色黒
ベローズの色黒
総重量120g
一般データ - 仕様
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数4
機械的データ
スイッチ 角度60°
取り付け取り付けフランジ
ねじの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ネジ接続 M20 x 1,5
機械的データ - 寸法
取付高さ26mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ69.5mm
フロントリングの直径44.5mm
ハンドルの長さ46mm
ノブの直径39mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
環境条件
保護等級IPIP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui690 V
電気的データ
熱試験電流20A
開閉容量、AC-35,500W
開閉容量、AC-237,500W
Note
注記 (一般)A protection against corrosion for the electrical elements behind the front plate cannot be guaranteed.If a zero position is required, we recommend to use stage 1 (contact 1) to that effect and not to assign it.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 12:16