NWSP21WS
品番:101160846
アーカイブ

製品詳細
- 2桁のセレクトスイッチ用
- 白
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明NWSP21WS
部品番号(注文番号)101160846
EAN(欧州部品番号)4250116200436
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
一般データ
ハウジングの上部の色透明な
ハウジングの下部の色 白
総重量40g
注記For 2 position versions
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/23 21:53