NWSP32GR
品番:101160850

製品詳細
- 3桁のセレクトスイッチ用
- 灰色
- 衛生エリアにおけるキースイッチの代替
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明NWSP32GR
部品番号(注文番号)101160850
EAN(欧州部品番号)4250116200443
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
一般データ
バージョンセレクタースイッチのロックアウト
取り付け条件(機械式)ネジ止め
筐体材質樹脂
ハウジングの上部の色透明な
ハウジングの下部の色 black
総重量40g
注記For 3 position versions
機械的データ
取り付けネジ背面からの取り付け。この目的のために、直径3.5 mm、深さ12 mmのセルフカットねじ用の穴が4つあります。56 x 60 mmのグリッド寸法。
機械的データ - 寸法
長さ74mm
幅85mm
高さ30.5mm
間隔74 x 85mm
環境条件
使用周囲温度-40 ... +80 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動20 g / 10 ... 150 Hz
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/13 04:32