NZSO2/V4A
品番:101183194

製品詳細
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明NZSO2/V4A
部品番号(注文番号)101183194
EAN(欧州部品番号)4030661604459
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-25
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-25
ETIM番号、バージョン7.0EC000624
ETIM番号、バージョン6.0EC000624
一般データ
バージョンラベリングプレート
デザイン大型
取り付け条件(機械式)自己粘着性
筐体材質ステンレス鋼
ハウジングの色銀
総重量9g
機械的データ - 寸法
長さ62.2mm
幅44.4mm
高さ0.2mm
取り付け穴の直径22.3mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 15:03