PDM-SD-4CC-SD
品番:103012161

製品詳細
- SDインターフェース機器用
- 直列接続用受動分配ユニット
- ケージクランプ端子
- 最大4個のセーフティスイッチ用
- ヒューズで保護されたデバイスポート
- ターミナルボックスに設置する場合
- 保護構造 IP00
注文データ
製品タイプの説明PDM-SD-4CC-SD
部品番号(注文番号)103012161
EAN(欧州部品番号)4030661485263
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量120g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数5
機械的データ
取り付けIEC 60715に基づく標準のDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ケージ端子
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ105.4mm
深さ67.7mm
環境条件
保護等級IPIP00
使用周囲温度-40 ... +100 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小5%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (EN 60204-1に準拠したPELV)
定格動作電圧24VDC
動作電流10,000mA
注意(電気的データ、ヒューズ定格)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
電気的データ - 外部機器への電源供給
定格動作電圧24VDC
定格使用電流800mA
内部ヒューズ1.5 A (統合された自動リセット可能なヒューズ)
LED状態表示 - LED 01
LEDの状態ヒューズLEDデバイスポート
LEDの位置F1 ... F4
LED色Green
LED状態表示 - LED 08
LEDの状態パワーLEDモジュール
LEDの位置POWER
LED色Green
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 19:46